Ripartitore auxilic tetrapolare da 24 moduli DIN, corrente 250 A, 500 V AC e supporta un Icc massima di 29,6 kA. Soluzione ideale per l'alimentazione di apparecchiature con cavi da 6 mm a 10 mm a bloccaggio rapido. Terminali a vite per l'alimentazione e 60 punti di connessione isolati, versione senza connettori.
EAN
3250613802639
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Auxiclic 4x250A 24 moduli 60 connessioni per fase senza connettori KJ03C
Prezzo
224,03 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Fascio di cavi 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale250 A
Architettura
-
Numero di poli4
Serie
-
Altezza40 mm
-
Larghezza420 mm
-
Profondità40 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto KJ03C
Auxiclic 4x250A 24 moduli 60 connessioni per fase senza connettori
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Più documentazione