Interruttore manovra sezionatore h3+ PW1600 4P 1600A fisso HMQ991AR
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di collegamento 3 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 4 accessori disponibili -
Posizione degli ausiliari dell'interruttore 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN1600 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094719,2 kA
-
Corrente nominale a 10°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 15°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 20°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 25°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 30°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 45°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 50°C secondo IEC 609471590 A
-
Corrente nominale a 55°C secondo IEC 609471540 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 609471490 A
-
Corrente nominale a 65°C secondo IEC 609471430 A
-
Corrente nominale a 70°C secondo IEC 609471430 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8 kV
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Unità di sgancioInterruttore
-
Altezza330 mm
-
Larghezza280 mm
-
Profondità198 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HMQ991AR
Interruttore manovra sezionatore h3+ PW1600 4P 1600A fisso
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
Manuale di installazione h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manuale
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB
Manuale d’uso
h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF256,24 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF404,40 kB