The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
  • Commuta­tori di manovra manuali rota­tivi
  • HIM406
  • Hager - Apparecchi generali

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 63A 8M HIM406

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3 poli + neutro, con In pari a 63 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione d’isolamento di 800 V AC. Adatto alla commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Grado di protezione IP20.
EAN
3250613140564
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
409,23 €
/ pezzo *
409,23 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 63A 8M

HIM406

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 3 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
  • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
  • Contatti ausiliari 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
  • alotte coprimor­setti
  • Maniglia rinviata con blocco porta
  • Contatti ausiliari
  • HZC111

    Prolunga 150mm per manovra-sezionatori HAB, HAC 4P 20-80A

    25,26 €  / pezzo*
  • HZC113

    Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HAB e HAC e commutatori HIM 4P 20-80A

    39,65 €  / pezzo*
  • HZC112

    Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HAB, HAC e commutatori HIM 4P 20-80A

    31,81 €  / pezzo*
  • HZC214

    Calotta di protezione per manovra-sezionatori HAC 80-100A e commutatori HIM 80A

    29,14 €  / pezzo*
  • HZC016

    Comando rotativo rinviato 3 posizioni per commutatori HIM 3P+N 20-80 A

    11,94 €  / pezzo*
  • HZC312

    Contatto ausiliario 2NA per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A

    33,89 €  / pezzo*
  • HZC311

    Contatto ausiliario 1NA+1NC per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A

    33,89 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    380 - 415 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    800 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
  • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
    1,50 kA
  • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    50 kA
Potenza
  • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC1
    41000 W
  • Potenza dissipata totale
    6 W
Architet­tura
  • Numero di poli
    4
  • Elemento di control­lo/comando
    Maniglia rotante corta
  • Numero di poli
    3P+N
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    3,5 - 3,85 Nm
Serie
  • Altezza
    76 mm
  • Larghezza
    140 mm
  • Profon­dità
    89 mm
Controlli e indica­tori
  • Azionamento a motore integrato
    No
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    SÌ
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    8
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 70 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    2.5 - 35 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    2.5 - 35 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration HIM406
PDF
Hager RoHS report HIM406
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HIM406 | Hager Italia

    Immagine del prodotto HIM406

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HIM406 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HIM406

    Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 3P+N 63 A 8 M. Din

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2024-11-28 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2024-11-28

    PDF
    1,45 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04

    PDF
    591,13 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HI405R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 100A 12.5M
    HI405R
    Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 100A 12.5M
    Prezzo
    487,23 €
    / pezzo *
    487,23 €
    / pezzo *
  • 2
    HI451 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A
    HI451
    Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 125A
    Prezzo
    785,03 €
    / pezzo *
    785,03 €
    / pezzo *
  • 3
    HI454 - Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
    HI454
    Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A
    Prezzo
    1.123,05 €
    / pezzo *
    1.123,05 €
    / pezzo *
  • 4
    HIM404 - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 40A 7.5M
    HIM404
    Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 40A 7.5M
    Prezzo
    357,34 €
    / pezzo *
    357,34 €
    / pezzo *
  • 5
    HI406R - Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M
    HI406R
    Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M
    Prezzo
    527,37 €
    / pezzo *
    527,37 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti