![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 125 A HI451
EAN
3250613190224
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
759,95 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
-
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
-
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 2 accessori disponibili
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Corrente di breve durata nominale Icw IEC6094712 kA
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG100 kA
Potenza
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC182000 W
-
Potenza dissipata totale7,60 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoComando rotativo lungo
-
Numero di poli4P
Serie
-
Altezza135 mm
-
Larghezza251 mm
-
Profondità218 mm
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP00
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-07
PDF621,91 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Più documentazione