Commutatore Di Manovra A Comando Rotativo 4 Poli 100 A 12 M. Din HI405R
EAN
3250613190088
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
471,66 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
-
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
-
Maniglia rinviata con blocco porta 2 accessori disponibili
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 690 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Corrente
-
Corrente nominale100 A
-
Corrente di breve durata nominale Icw IEC609472,50 kA
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG100 kA
Potenza
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC165000 W
-
Potenza dissipata totale9,30 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManopola corta
-
Numero di poli4P
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli12
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF326,16 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kBDichiarazione di conformità 2024-10-21
PDF637,47 kB
Più documentazione