Kit di due contatti ausiliari NA + NC in scambio per commutatori di manovra modulari a comando rotativo manuale HI405R e HI406R, 4 poli, con corrente nominale rispettivamente pari a 100 A e 125 A. Progettato per la preapertura e la segnalazione delle posizioni I e II, il kit include 2 contatti con corrente nominale pari a 16 A e tensione di esercizio 250 V AC. Ideale per l’integrazione in impianti che richiedono il monitoraggio dello stato operativo del commutatore.
EAN
3250613361716
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R HZ160R
Prezzo
123,93 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoPagina
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
Serie
-
Altezza17 mm
-
Larghezza86 mm
-
Profondità112 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZ160R
Contatto ausiliario in scambio 1NA+1NC 16A 250V AC per HI405R e HI406R
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Più documentazione