Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4 poli, con In pari a 125 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione d’isolamento di 690 V AC. Adatto alla commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Grado di protezione IP20.
EAN
3250613190095
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M HI406R
Prezzo
590,07 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili -
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili -
Maniglia rinviata con blocco porta 2 accessori disponibili -
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 690 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Corrente
-
Corrente nominale IN125 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609472,50 kA
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG50 kA
Potenza
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC182000 W
-
Perdita di potenza a IN17,10 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante corta
-
Numero di poli4P
Serie
-
Altezza116 mm
-
Larghezza97 mm
-
Profondità215 mm
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli12,50
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore rigido4 - 50 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HI406R
Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 4P 125A 12.5M
PDF -
Manuale di installazione
commutateur modulaire
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF326,16 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Più documentazione