Calotta di protezione per interruttori di manovra-sezionatori modulari a comando rotativo HAC 4 poli da 80 A a 100 A e commutatori di manovra modulari a comando rotativo HIM 4 poli da 80 A. Garantisce protezione contro contatti accidentali, aumentando la sicurezza in fase di installazione e manutenzione, conforme alla norma CEI EN 60947-3.
EAN
3250613140748
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Calotta di protezione per manovra-sezionatori HAC 80-100A e commutatori HIM 80A HZC214
Prezzo
32,61 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZC214
Calotta di protezione per manovra-sezionatori HAC 80-100A e commutatori HIM 80A
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Più documentazione