Interruttore automatico scatolato h3+ serie PW1600 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore sentinel LSI, corrente nominale In 630 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 70 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613250676
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore automatico scatolato h3+ PW1600 LSI 4P 70kA 630A fisso HEQ631JR
Prezzo
6.046,95 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 5 accessori disponibili -
Accessori elettrici per componenti a bassa tensione 3 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 4 accessori disponibili -
Posizione degli ausiliari dell'interruttore 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale630 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-219,2 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-219,2 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw t=1s a 800 V AC secondo IEC 60947-219,2 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-230 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-230 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947630 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947630 A
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura12 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale50-50 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8 kV
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioSentinel LSI
Potenza
-
Potenza dissipata totale13,4 W
-
Potenza dissipata per polo In1,8 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Equipaggiamento
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Cavo
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
Serie
-
Altezza330 mm
-
Larghezza280 mm
-
Profondità198 mm
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
-
Compatibile con RDC AOBNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
Alimentazione
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a bullone
Protezione elettrica
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione
Manuale di installazione h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manuale
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB
Manuale d'uso
hw+ Sganciatore elettronico sentinel
PDF19,14 MB
Manuale d’uso
h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-01-19
PDF415,30 kB
EU declaration of conformity
PDF430,71 kB
Più documentazione