The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione fino a 160 A
  • vegaD
  • FU52GN
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Quadro da incasso da equipaggiare IP41 H987 120 moduli vegaD FU52GN

Quadro da incasso vegaD da equipaggiare, altezza 987 mm, grado di protezione IP41 e capacità di 120 moduli (5 file da 24 moduli DIN). È caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 160 A, corrente di corto circuito 10 kA e una tensione di isolamento Ui 400 V. Il quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. Doppio isolamento (Classe II) ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.
EAN
3250612710980
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
340,72 €
/ pezzo *
340,72 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Quadro da incasso da equipaggiare IP41 H987 120 moduli vegaD

FU52GN

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (16)
    • Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi 1 accessori disponibili
    • Morset­tiere di distribuzione 2 accessori disponibili
    • Acces­sori per montaggio 4 accessori disponibili
    • Pacchetti di espan­sione 1 accessori disponibili
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Porta vetro / cieca
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi
    • Morset­tiere di distribuzione
    • Acces­sori per montaggio
    • Pacchetti di espan­sione
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Acces­sori comuni
    • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione
    • Piastra passacavo per quadro
    • Piastra di separazione per quadri di distribuzione
    • FD52TN

      Porta in vetro per quadro H900 120 moduli vegaD

      231,19 €  / pezzo*
    • FD52PN

      Porta cieca per quadro H900 120 moduli vegaD

      124,66 €  / pezzo*
    • FD00F3

      Staffa in metallo per ammaraggio cavi di impianto 24 moduli vegaD

      16,72 €  / pezzo*
    • KJ01D

      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A 12 connessioni per barra

      168,05 €  / pezzo*
    • FD01A2

      Kit morsettiera regolabile in profondità H150 20 moduli vegaD

      71,84 €  / pezzo*
    • UZ25V2

      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo

      68,94 €  / pezzo*
    • UZ25V1

      Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande

      100,55 €  / pezzo*
    • UZ01V1

      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili

      33,85 €  / pezzo*
    • ZZ42BS

      Kit con 4 vite di fissaggio per VegaD

      3,38 €  / pezzo*
    • FD00T1

      Kit di 4 canaline orizzontali 24 moduli H80 L30 vegaD

      36,05 €  / pezzo*
    • FD01K1

      Kit interruttore scatolato orizzontale H150 x160/P160 H150 vegaD

      104,12 €  / pezzo*
    • FD01A1

      Kit apparecchi modulari H150 24 moduli per vegaD

      69,58 €  / pezzo*
    • FD00B2

      Kit di 10 supporti cavi verticale per vegaD da incasso

      16,68 €  / pezzo*
    • FD00A1

      Kit di 10 portaetichette da 24 moduli vegaD

      18,04 €  / pezzo*
    • FD00P1

      Piastra di ricambio entrata cavi in plastica alto/basso vegaD

      13,70 €  / pezzo*
    • FD00A4

      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione da equipaggiare

      30,73 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      987 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      182 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      1 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      2
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    • Numero di file
      5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Codice RAL
      9010
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      0
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      160 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration FU52GN
    PDF
    Hager RoHS report FU52GN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FU52GN | Hager Italia

      Immagine del prodotto FU52GN

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FU52GN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FU52GN

      Quadro da incasso da equipaggiare IP41 H987 120 moduli vegaD

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      11,99 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • Guida

      Immagine Guida en-GB 2023-07-07 | Hager Italia

      Guida en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Immagine Guida fr-FR 2023-09-11 | Hager Italia

      Guida fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Guida it-IT 2019-05-23 | Hager Italia

      Guida it-IT 2019-05-23

      PDF
      6,31 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UZ25V2 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      UZ25V2
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      Prezzo
      68,94 €
      / pezzo *
      68,94 €
      / pezzo *
    • 2
      UZ01V1 - Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili
      UZ01V1
      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili
      Prezzo
      33,85 €
      / pezzo *
      33,85 €
      / pezzo *
    • 3
      UZ25V1 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande
      UZ25V1
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande
      Prezzo
      100,55 €
      / pezzo *
      100,55 €
      / pezzo *
    • 4
      BA7A100030 - Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD
      BA7A100030
      Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      11,42 €
      / Metri *
      11,42 €
      / Metri *
    • 5
      BA7A80030 - Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      BA7A80030
      Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      9,00 €
      / Metri *
      9,00 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti