The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FD01A2
    Kit di vegaD per il montaggio morsettiere all'interno di quadri con la possibilità di regolare la profondità per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Il kit comprende una piastra frontale in plastica, equipaggiata con 4 viti a 1/4 di giro preassemblate, che ne facilitano il montaggio e smontaggio. È inclusa anche una guida DIN da 24 moduli preassemblata con 2 supporti, la quale può essere regolata in profondità per ottimizzare la disposizione dei componenti interni.
    EAN
    3250617860567
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Kit morsettiera regolabile in profondità H150 20 moduli vegaD FD01A2

    Prezzo
    79,06 €
    / pezzo *
    79,06 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Kit morsettiera regolabile in profondità H150 20 moduli vegaD

    FD01A2

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      500 mm
    • Profon­dità
      147 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FD01A2
    PDF
    RoHS report FD01A2
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD01A2 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD01A2

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD01A2 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD01A2

      Kit morsettiera regolabile in profondità H150 20 moduli vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti