The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • FD52PN
    Porta cieca per vegaD altezza di 900 mm in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, verniciatura con polveri epossidiche RAL 9010. Maniglia a scomparsa a filo, possibilità di inserimento di una serratura per la messa in sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, con regolazioni indipendenti, consentono un montaggio efficiente e la reversibilità.
    EAN
    3250612513079
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • vegaD

    Porta cieca per quadro H900 120 moduli vegaD FD52PN

    Prezzo
    137,18 €
    / pezzo *
    137,18 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Porta cieca per quadro H900 120 moduli vegaD

    FD52PN

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sistemi di chiusura 3 accessori disponibili
    • Portadocumenti 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Portadocumenti
    • FZ450

      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5

      127,61 €  / pezzo*
    • FZ449

      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5

      136,71 €  / pezzo*
    • FD00S1

      Serratura a chiave tipo 1242E vegaD

      49,24 €  / pezzo*
    • FZ794

      kit 10 buste portaschemi adesive formato A4

      7,06 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FD52LN

      Quadro da parete equipaggiato IP41 H900 120 moduli vegaD

      783,15 €  / pezzo*
    • FU52LN

      Quadro da incasso equipaggiato IP41 H987 120 moduli vegaD

      718,59 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      850 mm
    • Larghezza
      500 mm
    • Profon­dità
      35 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FD52PN
    PDF
    RoHS report FD52PN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD52PN | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD52PN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD52PN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD52PN

      Porta cieca per quadro H900 120 moduli vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ZZ42BS - Kit di 4 viti per fissaggio telaio vegaD
      ZZ42BS
      Kit con 4 vite di fissaggio per VegaD
      Prezzo
      3,65 €
      / pezzo *
      3,65 €
      / pezzo *
    • 2
      FD02K1 - Kit interruttore scatolato verticale H300 x160/P610 H300 vegaD
      FD02K1
      Kit interruttore scatolato verticale H300 x160/P610 H300 vegaD
      Prezzo
      126,88 €
      / pezzo *
      126,88 €
      / pezzo *
    • 3
      FD01A1 - Kit apparecchi modulari H150 24 moduli per vegaD
      FD01A1
      Kit apparecchi modulari H150 24 moduli per vegaD
      Prezzo
      76,38 €
      / pezzo *
      76,38 €
      / pezzo *
    • 4
      FD01K1 - Kit interruttore scatolato orizzontale H150 x160/P160 H150 vegaD
      FD01K1
      Kit interruttore scatolato orizzontale H150 x160/P160 H150 vegaD
      Prezzo
      114,59 €
      / pezzo *
      114,59 €
      / pezzo *
    • 5
      FD32PN - Porta cieca per quadro H600 72 moduli vegaD
      FD32PN
      Porta cieca per quadro H600 72 moduli vegaD
      Prezzo
      114,77 €
      / pezzo *
      114,77 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti