Quadro monoblocco da parete quadro 5, grado di protezione IP55, altezza 1410 mm, larghezza 885 mm e profondità 260 mm. Caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 630 A, corrente di corto circuito 35 kA, una tensione nominale di impiego e di isolamento di 690 V. Il Quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2.
EAN
3250610132982
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Quadro da parete H1410 L885 P260 RAL9010 quadro 5 FM306
Prezzo
931,22 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi 2 accessori disponibili -
Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili -
Accessori per montaggio interno 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1410 mm
-
Larghezza880 mm
-
Profondità260 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di file9
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9010
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
finitura superficialeLucido
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteNo
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FM306
Quadro da parete H1410 L885 P260 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06
PDF16,75 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Più documentazione