Porta trasparente per quadro 5 con un'altezza di 1410 mm e larghezza 885 mm in lamiera d'acciaio con vetro temperato di spessore 3 mm, colore RAL 9010. È dotata di cerniere e una serratura con inserto triangolare, ideale per quadri in cui è necessaria la supervisione dei componenti interni senza aprire la porta, offrendo protezione e praticità.
EAN
3250610133187
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Porta in vetro H1410 L885 RAL9010 quadro 5 FM566
Prezzo
687,81 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1400 mm
-
Larghezza880 mm
Porta / coperchio
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta di sicurezza
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FM566
Porta in vetro H1410 L885 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06
PDF16,75 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Più documentazione