Zoccolo altezza 150 mm e larghezza 885 mm per quadro 5. Utilizzato per sovrapporre quadri elettrici da parete profondi 260 mm. Offre una base solida e allineamento preciso, migliorando la stabilità complessiva. Protegge efficacemente da umidità e impatti, estendendo la vita utile del quadro.
EAN
3250610133125
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Zoccolo per quadro H150 L885 P260 RAL7042 quadro 5 FM451
Prezzo
360,71 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza882 mm
-
Profondità221 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FM451
Zoccolo per quadro H150 L885 P260 RAL7042 quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06
PDF16,75 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Più documentazione