Quadro monoblocco da parete quadro 5, grado di protezione IP55, altezza 1260 mm, larghezza 885 mm e profondità 260 mm. Caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 630 A, corrente di corto circuito 35 kA, una tensione nominale di impiego e di isolamento di 690 V. Il Quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2.
EAN
3250610132975
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi 2 accessori disponibili -
Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili -
Accessori per montaggio interno 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1260 mm
-
Larghezza880 mm
-
Profondità260 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di file8
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9010
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
Finitura superficialeLucido
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FM305
Quadro da parete H1260 L885 P260 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Più documentazione