The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 5
    • FM555
    Porta cieca per quadro 5 con un'altezza di 1260 mm e larghezza 885 mm in lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. È dotata di cerniere e una serratura con inserto triangolare, perfetta per assicurare una protezione solida e affidabile ai componenti elettrici interni.
    EAN
    3250610133149
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • quadro 5

    Porta cieca H1260 L885 RAL9010 quadro 5 FM555

    Prezzo
    314,02 €
    / pezzo *
    314,02 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Porta cieca H1260 L885 RAL9010 quadro 5

    FM555

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      1260 mm
    • Larghezza
      880 mm
    Porta / coper­chio
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta di sicurezza
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Colore prodotto
      Bianco
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM555
    PDF
    RoHS report FM555
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FM555 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FM555

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM555 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FM555

      Porta cieca H1260 L885 RAL9010 quadro 5

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      UC843 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      UC843
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      Prezzo
      297,97 €
      / pezzo *
      297,97 €
      / pezzo *
    • 2
      FZ795D - Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      FZ795D
      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      Prezzo
      67,28 €
      / pezzo *
      67,28 €
      / pezzo *
    • 3
      UC913 - Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      UC913
      Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      Prezzo
      13,84 €
      / pezzo *
      13,84 €
      / pezzo *
    • 4
      FL258Z - Termostato per resistenza anticondensa 1nc 10A
      FL258Z
      Termostato per resistenza anticondensa 1nc 10A
      Prezzo
      122,03 €
      / pezzo *
      122,03 €
      / pezzo *
    • 5
      FL254Z - Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      FL254Z
      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      336,39 €
      / pezzo *
      336,39 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti