The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FD32GN
    Quadro da parete vegaD da equipaggiare altezza 600 mm, grado di protezione IP41 e capacità di 72 moduli (3 file da 24 moduli DIN). È caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 160 A, corrente di corto circuito 10 kA e una tensione di isolamento Ui 400 V. Il quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. Doppio isolamento (Classe II) ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.
    EAN
    3250612548514
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Quadro da parete da equipaggiare IP41 H600 72 moduli vegaD FD32GN

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Quadro da parete da equipaggiare IP41 H600 72 moduli vegaD

    FD32GN

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (17)
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 2 accessori disponibili
    • Acces­sori per montaggio 5 accessori disponibili
    • Morset­tiere di distribuzione 2 accessori disponibili
    • Piastra passacavo per quadro 1 accessori disponibili
    • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione 1 accessori disponibili
    • Piastra di separazione per quadri di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Acces­sori per montaggio
    • Morset­tiere di distribuzione
    • Piastra passacavo per quadro
    • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione
    • Piastra di separazione per quadri di distribuzione
    • Componenti per il sistema di disposizione/al­log­giamento
    • Porta vetro / cieca
    • Pacchetti di espan­sione
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi
    • FD01K1

      Kit interruttore scatolato orizzontale H150 x160/P160 H150 vegaD

      114,59 €  / pezzo*
    • FD01A1

      Kit apparecchi modulari H150 24 moduli per vegaD

      76,38 €  / pezzo*
    • UZ25V2

      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo

      74,39 €  / pezzo*
    • UZ25V1

      Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande

      108,51 €  / pezzo*
    • UZ01V1

      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili

      36,53 €  / pezzo*
    • FD00F2

      Kit di staffe per fissaggio a muro per vegaD a parete

      26,50 €  / pezzo*
    • ZZ42BS

      Kit con 4 vite di fissaggio per VegaD

      3,65 €  / pezzo*
    • KJ160A

      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra

      181,35 €  / pezzo*
    • FD01A2

      Kit morsettiera regolabile in profondità H150 20 moduli vegaD

      79,06 €  / pezzo*
    • FD00P1

      Piastra di ricambio entrata cavi in plastica alto/basso vegaD

      15,09 €  / pezzo*
    • FD00A1

      Kit di 10 portaetichette da 24 moduli vegaD

      19,86 €  / pezzo*
    • FD00A3

      Segregazione orizzontale vegaD da parete

      38,10 €  / pezzo*
    • FD00F1

      Kit di accoppiamento orizzontale/verticale per vegaD a parete

      28,65 €  / pezzo*
    • FD32TN

      Porta in vetro per quadro H600 72 moduli vegaD

      197,48 €  / pezzo*
    • FD32PN

      Porta cieca per quadro H600 72 moduli vegaD

      114,77 €  / pezzo*
    • FD00T1

      Kit di 4 canaline orizzontali 24 moduli H80 L30 vegaD

      39,68 €  / pezzo*
    • FD00F3

      Staffa in metallo per ammaraggio cavi di impianto 24 moduli vegaD

      18,41 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      600 mm
    • Larghezza
      550 mm
    • Profon­dità
      193 mm
    • Spes­sore dei fianchi
      1 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Equipag­giamento
    • Numero di aper­ture della flangia
      2
    • Numero di file
      3
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Codice RAL
      9010
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      0
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      160 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FD32GN
    PDF
    RoHS report FD32GN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD32GN | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD32GN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD32GN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD32GN

      Quadro da parete da equipaggiare IP41 H600 72 moduli vegaD

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager Italia

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 empty no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • Guida

      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Immagine Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Italia

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (IT light)

      PDF
      6,31 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti