The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • FD22SN
    Porta a specchio per vegaD altezza di 450 mm in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, verniciatura con polveri epossidiche RAL 9010. Maniglia a scomparsa a filo, possibilità di inserimento di una serratura per la messa in sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, con regolazioni indipendenti, consentono un montaggio efficiente e la reversibilità.
    EAN
    3250612524921
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • vegaD

    Porta a specchio per quadro H450 48 moduli vegaD FD22SN

    Prezzo
    234,33 €
    / pezzo *
    234,33 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Porta a specchio per quadro H450 48 moduli vegaD

    FD22SN

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sistemi di chiusura 3 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • FZ450

      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5

      127,61 €  / pezzo*
    • FZ449

      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5

      136,71 €  / pezzo*
    • FD00S1

      Serratura a chiave tipo 1242E vegaD

      49,24 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FD22LN

      Quadro da parete equipaggiato IP41 H450 48 moduli vegaD

      398,68 €  / pezzo*
    • FU22LN

      Quadro da incasso equipaggiato IP41 H537 48 moduli vegaD

      387,31 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      400 mm
    • Larghezza
      500 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta a serra­tura
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP41
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FD22SN
    PDF
    RoHS report FD22SN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FD22SN | Hager Italia

      Immagine del prodotto FD22SN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FD22SN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FD22SN

      Porta a specchio per quadro H450 48 moduli vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Guida

      Immagine Guida en-GB 2023-07-07 | Hager Italia

      Guida en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Immagine Guida fr-FR 2023-09-11 | Hager Italia

      Guida fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Italia

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guida en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BA7A100030 - Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD
      BA7A100030
      Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      12,58 €
      / Metri *
      12,58 €
      / Metri *
    • 2
      BA7A80030 - Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      BA7A80030
      Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      9,90 €
      / Metri *
      9,90 €
      / Metri *
    • 3
      UZ25V2 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      UZ25V2
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      Prezzo
      74,39 €
      / pezzo *
      74,39 €
      / pezzo *
    • 4
      UZ01V1 - Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili
      UZ01V1
      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili
      Prezzo
      36,53 €
      / pezzo *
      36,53 €
      / pezzo *
    • 5
      UZ25V1 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande
      UZ25V1
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande
      Prezzo
      108,51 €
      / pezzo *
      108,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti