The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione fino a 160 A
    • vegaD
    • BA7A100030
    Canalina per vegaD per il contenimento dei cavi verticali all'interno dei quadri completa di coperchio.Altezza 80 mm, larghezza 30 mm con una lunghezza di 2000 mm. Progettate per un fissaggio a scatto sui supporti FD00B1, garantiscono un'installazione rapida in vegaD e stabile. Il colore RAL 7030 si integra con la maggior parte degli ambienti industriali o civili.
    EAN
    4012740212601
    Marca
    Hager
    Confezione
    24 Metro
    • vegaD
    • BA7A
    • Vedi altro

    Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD BA7A100030

    Prezzo
    12,58 €
    / Metri *
    12,58 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD

    BA7A100030

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      30 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      6 mm
    • Larghezza slot
      6,50 mm
    • Sezione interna
      2321 - 2321 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio pietra
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No
    Configurazione
    • Parete laterale
      Intagliato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Piastra di montaggio
    Corrente
    • Caduta di tensione stabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA7A100030
    PDF
    RoHS report BA7A100030
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine BA7A100030 | Hager Italia

      Immagine del prodotto BA7A100030

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A100030 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto BA7A100030

      Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • File STEP

      Immagine Step Model BA7A100030 | Hager Italia

      Step Model BA7A100030

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      1,27 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager Italia

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Scheda tecnica di prodotto de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      BA7A80040 - Canaletta per cablaggio in PVC 40x80 linea BA7A grigio
      BA7A80040
      Canaletta per cablaggio in PVC 40x80 linea BA7A grigio
      Prezzo
      11,60 €
      / Metri *
      11,60 €
      / Metri *
    • 2
      BA70802 - Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 80
      BA70802
      Coperchio per canaletta per cablaggio linea BA7A base 80
      Prezzo
      6,46 €
      / metro *
      6,46 €
      / metro *
    • 3
      BA7A80060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x80 linea BA7A grigio
      BA7A80060
      Canaletta per cablaggio in PVC 60x80 linea BA7A grigio
      Prezzo
      14,72 €
      / Metri *
      14,72 €
      / Metri *
    • 4
      BA7A60060 - Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      BA7A60060
      Canaletta per cablaggio in PVC 60x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      11,38 €
      / Metri *
      11,38 €
      / Metri *
    • 5
      BA7A60080 - Canaletta per cablaggio in PVC 80x60 linea BA7A grigio
      BA7A60080
      Canaletta per cablaggio in PVC 80x60 linea BA7A grigio
      Prezzo
      14,10 €
      / Metri *
      14,10 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti