Relè temporizzatore multifunzione 1M • EZM100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Relè temporiz­za­tori e luce scala
  • EZM100
EZM100 - Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M
EZM100 - Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M
EZM100 - Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M

Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M

EZM100

EZM100 - Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M
EZM100 - Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M
EZM100 - Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M EZM100

EAN
3250615600622
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
198,12 €
/ pezzo *
198,12 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 55 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 70 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.5 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.5 - 2.5 mm²
  • Numero di contatti
    1
  • Tipo di contatto
    1x in commutazione
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Serie
  • Altezza
    87 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    65 mm
Corrente
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
    8 A
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NC
    1
  • Numero di contatti NA
    1
  • Ritardo di inter­ruzione
    SÌ
  • Ritardo di accen­sione
    SÌ
Impos­tazioni
  • ritar­dato
    5 ms - 100 h
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando per 50 Hz
    12 - 240 V
  • Tensione di comando per 60 Hz
    12 - 240 V
  • Tensione di comando Us per CC
    12 - 240 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC/DC

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-05
PDF
337,88 kB
REACH declaration EZM100 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EZM100 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine EZM100 | Hager Italia

    Immagine del prodotto EZM100

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

    PDF
    1015,41 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04

    PDF
    315,63 kB
    Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

    UKCA Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04

    PDF
    269,97 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    EMN001 - Luce Scale Elettr.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - Aut/Man - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    EMN001
    Luce Scale Elettr.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - Aut/Man - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    Prezzo
    56,47 €
    / pezzo *
    56,47 €
    / pezzo *
  • 2
    EMN005 - Luce Scale Elettr. Multifunz.- 1 Na 16A - 230V 50Hz  - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    EMN005
    Luce Scale Elettr. Multifunz.- 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    Prezzo
    76,25 €
    / pezzo *
    76,25 €
    / pezzo *
  • 3
    EMS005 - Luce Scale Elettr. Multifunz. Qc - 1 Na 16A - 230V 50Hz  - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    EMS005
    Luce Scale Elettr. Multifunz. Qc - 1 Na 16A - 230V 50Hz - 1 Mod.Din - 3-4 Fili
    Prezzo
    71,77 €
    / pezzo *
    71,77 €
    / pezzo *
  • 4
    EZD100 - Relè ritardato all'eccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    EZD100
    Relè ritardato all'eccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    Prezzo
    151,17 €
    / pezzo *
    151,17 €
    / pezzo *
  • 5
    EZF100 - Relè ritardato alla diseccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    EZF100
    Relè ritardato alla diseccitazione, 1 contatto in scambio, 1 modulo
    Prezzo
    162,42 €
    / pezzo *
    162,42 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti