Temporizzatore luce scale 230V AC, ideale per impianti d’illuminazione scale, consente accensione temporizzata da 30 sec. a 10 min. con ripetizione ciclo. Compatibile con impianti a 3 o 4 fili, supporta carichi fino a 2300 W. Tensione: 230V AC, 50/60 Hz. Corrente nominale: 16 A. Dotato di commutatore AUTO/ON per gestione manuale o automatica.
EAN
3250612339969
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
6 pezzi
Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A EMN001
Prezzo
61,02 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Corrente
-
Corrente nominale IN16 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite, Collegamento dei cavi
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Illuminazione
-
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo1000 VA
-
Carico max. lampade fluorescenti3600 VA
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
Impostazioni
-
ritardato30 S - 10 Min
Serie
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità64 mm
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
Testo
-
DerivazionePer circuiti a 3 o 4 fili (riconoscimento automatico)
-
Tipo di commutazioneContatto di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EMN001
Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
PDF -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Più documentazione