The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè temporiz­za­tori e luce scala
    • EZF100
    Dispositivo fondamentale per gestire disattivazione ritardata di un circuito. La sua funzione principale è quella di ritardare l'apertura del contatto di uscita per un intervallo di tempo preimpostato, a partire dal momento in cui riceve l'alimentazione.Grazie al suo design compatto da 1 modulo DIN, si installa facilmente e in modo ordinato all'interno di un quadro elettrico, affiancandosi ad altri dispositivi modulari.
    EAN
    3250615600608
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Relè temporiz­za­tori e luce scala

    Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN EZF100

    Prezzo
    179,96 €
    / pezzo *
    179,96 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

    EZF100

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Numero di contatti
      1
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      87 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Corrente
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      8 A
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      1
    • Ritardo di inter­ruzione
      Sì
    • Ritardo di accen­sione
      No
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      50 ms - 100 h
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando per 50 Hz
      24 - 240 V
    • Tensione di comando per 60 Hz
      24 - 240 V
    • Tensione di comando Us per CC
      24 - 240 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZF100
    PDF
    RoHS report EZF100
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EZF100 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EZF100

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EZF100 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EZF100

      Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      677,65 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,33 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,59 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      EMN001 - Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
      EMN001
      Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
      Prezzo
      61,02 €
      / pezzo *
      61,02 €
      / pezzo *
    • 2
      EZD100 - Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZD100
      Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      167,49 €
      / pezzo *
      167,49 €
      / pezzo *
    • 3
      EZL100 - Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZL100
      Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      190,83 €
      / pezzo *
      190,83 €
      / pezzo *
    • 4
      EZM100 - Relè multifunzione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZM100
      Relè multifunzione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      219,51 €
      / pezzo *
      219,51 €
      / pezzo *
    • 5
      EMS005 - Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
      EMS005
      Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
      Prezzo
      77,88 €
      / pezzo *
      77,88 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti