The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè temporiz­za­tori e luce scala
    • EZL100
    Relè regolatore di impulsi, dispositivo di controllo che consente di attivare o disattivare un carico elettrico in modo sequenziale, ad ogni impulso di comando. Il singolo contatto in scambio gestisce l'uscita del relè, che si commuta tra due posizioni ad ogni impulso. Grazie al suo design compatto da 1 modulo DIN, si integra perfettamente nei quadri elettrici residenziali o industriali, dove ottimizza lo spazio e semplifica il cablaggio.
    EAN
    3250615600615
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Relè temporiz­za­tori e luce scala

    Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN EZL100

    Prezzo
    190,83 €
    / pezzo *
    190,83 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

    EZL100

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Numero di contatti
      1
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      87 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Corrente
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      8 A
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      1
    • Ritardo di inter­ruzione
      No
    • Ritardo di accen­sione
      No
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      10 Min - 180 Min
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando per 50 Hz
      230 - 230 V
    • Tensione di comando per 60 Hz
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZL100
    PDF
    RoHS report EZL100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EZL100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EZL100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EZL100 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EZL100

      Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-27 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-27

      PDF
      1,89 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,22 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,58 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EMN001 - Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
      EMN001
      Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
      Prezzo
      61,02 €
      / pezzo *
      61,02 €
      / pezzo *
    • 2
      EZD100 - Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZD100
      Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      167,49 €
      / pezzo *
      167,49 €
      / pezzo *
    • 3
      EZM100 - Relè multifunzione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZM100
      Relè multifunzione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      219,51 €
      / pezzo *
      219,51 €
      / pezzo *
    • 4
      EZF100 - Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZF100
      Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      179,96 €
      / pezzo *
      179,96 €
      / pezzo *
    • 5
      EMS005 - Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
      EMS005
      Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
      Prezzo
      77,88 €
      / pezzo *
      77,88 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti