The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè temporiz­za­tori e luce scala
    • EZD100
    Dispositivo fondamentale per gestire l'attivazione ritardata di un circuito. La sua funzione principale è quella di ritardare la chiusura del contatto di uscita per un intervallo di tempo preimpostato, a partire dal momento in cui riceve l'alimentazione.Grazie al suo design compatto da 1 modulo DIN, si installa facilmente e in modo ordinato all'interno di un quadro elettrico, affiancandosi ad altri dispositivi modulari.
    EAN
    3250615600592
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Relè temporiz­za­tori e luce scala

    Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN EZD100

    Prezzo
    167,49 €
    / pezzo *
    167,49 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

    EZD100

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Numero di contatti
      1
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      87 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Corrente
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      8 A
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      1
    • Ritardo di inter­ruzione
      No
    • Ritardo di accen­sione
      SÌ
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      50 ms - 100 h
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando per 50 Hz
      24 - 240 V
    • Tensione di comando per 60 Hz
      24 - 240 V
    • Tensione di comando Us per CC
      24 - 240 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZD100
    PDF
    RoHS report EZD100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EZD100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EZD100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EZD100 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EZD100

      Relè ritardato all'eccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      662,41 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,09 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EMN001 - Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
      EMN001
      Temporizzatore luce scale 1 contatto 16A
      Prezzo
      61,02 €
      / pezzo *
      61,02 €
      / pezzo *
    • 2
      EZL100 - Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZL100
      Relè regolatore di impulsi 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      190,83 €
      / pezzo *
      190,83 €
      / pezzo *
    • 3
      EZM100 - Relè multifunzione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZM100
      Relè multifunzione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      219,51 €
      / pezzo *
      219,51 €
      / pezzo *
    • 4
      EZF100 - Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      EZF100
      Relè ritardato alla diseccitazione 1 contatto in scambio 1 modulo DIN
      Prezzo
      179,96 €
      / pezzo *
      179,96 €
      / pezzo *
    • 5
      EMS005 - Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
      EMS005
      Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
      Prezzo
      77,88 €
      / pezzo *
      77,88 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti