Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink, offre temporizzazione semplice (30 s-10 min), con preavviso di spegnimento, doppia temporizzazione (30 s-10 min + 1 h con pressione >3 s) e riconoscimento automatico del collegamento a 3 o 4 fili. Supporta carichi fino a 2300 W (lampade incandescenza, alogene e fluorescenti rifasate in serie). Disponibile 1 contatto NA da 16A. Alimentazione 230 V AC 50/60 Hz. Installazione facile. Sicurezza, efficienza e versatilità in un solo dispositivo.
EAN
3250612339921
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A EMS005
Prezzo
77,88 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Corrente
-
Corrente nominale IN16 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Connettività
-
Tipo di connessioneQuickConnect, Collegamento dei cavi
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Illuminazione
-
Carico max. della lampada fluorescente collegate in parallelo1000 VA
-
Carico max. lampade fluorescenti3600 VA
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 2.5 mm²
Impostazioni
-
ritardato30 S - 10 Min
Serie
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità64 mm
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V2300 W
Testo
-
DerivazionePer circuiti a 3 o 4 fili (riconoscimento automatico)
-
Tipo di commutazioneContatto di chiusura
-
Tipo di montaggioPer installazione su guida DIN
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
FunzioneCon preavviso di spegnimento: Lampeggiamento a 40 e a 30 secondi prima dello spegnimento, Con potenziometro per l'impostazione delle funzioni a tempo: automatica/automatica con preavviso di spegnimento/automatica con funzione logica a lungo termine selezionabile (1 h)/automatica con funzione logica a lungo termine selezionabile (1 h) e preavviso di spegnimento
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto EMS005
Temporizzatore luce scale multifunzione quicklink 1 contatto 16A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18
PDF801,62 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Più documentazione