The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori differen­ziali puri
  • CPC463H
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC selettivo 300mA 4M CPC463H

Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 63 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo AC selettivo, con Idn di 300 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
EAN
3250611613916
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
337,57 €
/ pezzo *
337,57 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC selettivo 300mA 4M

CPC463H

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
  • Blocco contatti ausiliari 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Funzioni di blocco ed inter­blocco
  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • Bobina di minima tensione
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
  • Blocco contatti ausiliari
  • MZN175

    Mostrina di blocco

    17,57 €  / pezzo*
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,53 €  / pezzo*
  • MZ206

    Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    73,10 €  / pezzo*
  • MZ205

    Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

    73,10 €  / pezzo*
  • MZ204

    Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

    47,48 €  / pezzo*
  • MZ203

    Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

    47,48 €  / pezzo*
  • MZ212

    Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

    111,84 €  / pezzo*
  • CZ001

    Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID

    65,06 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    3P+N
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
  • Sensibilità IΔn
    300 mA
  • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
    1,50 kA
  • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
    6 kA
  • Corrente nominale a -25 °C
    63 A
  • Corrente nominale a -20°C
    63 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    63 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    63 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 0°C
    63 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 20°C
    63 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    63 A
  • Corrente nominale a 40°C
    63 A
  • Corrente nominale a 45°C
    60 A
  • Corrente nominale a 50°C
    58 A
  • Corrente nominale a 55 °C
    55 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    51 A
  • Corrente nominale a 65 °C
    48 A
  • Corrente nominale a 70 °C
    45 A
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
  • Coppia di serraggio nominale
    2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    440 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    SÌ
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    AC SEL
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    25 mm²
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    18,50 W
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    4000
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CPC463H
PDF
Hager RoHS report CPC463H
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine CPC463H | Hager Italia

    Immagine del prodotto CPC463H

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CPC463H | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto CPC463H

    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC selettivo 300mA 4M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

    PDF
    591,91 kB
    Immagine Notice Inter diff 16-63 A | Hager Italia

    Notice Inter diff 16-63 A

    Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

    PDF
    705,75 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

    PDF
    189,86 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    CDC425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
    CDC425H
    Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    189,13 €
    / pezzo *
    189,13 €
    / pezzo *
  • 2
    CFA463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 300mA 4M
    CFA463H
    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 300mA 4M
    Prezzo
    292,12 €
    / pezzo *
    292,12 €
    / pezzo *
  • 3
    CDC463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
    CDC463H
    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
    Prezzo
    320,04 €
    / pezzo *
    320,04 €
    / pezzo *
  • 4
    CFA690 - Interruttore differenziale puro 3P+N 125A  tipo A 300mA 4M
    CFA690
    Interruttore differenziale puro 3P+N 125A tipo A 300mA 4M
    Prezzo
    824,21 €
    / pezzo *
    824,21 €
    / pezzo *
  • 5
    CDA225H - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
    CDA225H
    Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
    Prezzo
    162,50 €
    / pezzo *
    162,50 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti