The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • CZ001
    Contatto ausiliario di segnalazione di guasto per interruttori differenziali puri. Il prodotto ha una corrente nominale pari a 5 A tensione nominale di alimentazione 230 V Ac, e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. La potenza dissipata è di 0,10 W.
    EAN
    3250611860013
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID CZ001

    Prezzo
    72,00 €
    / pezzo *
    72,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID

    CZ001

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a scatto
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 440 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      12000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      6000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,10 W
    Serie
    • Larghezza
      18 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration CZ001
    PDF
    RoHS report CZ001
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CZ001 | Hager Italia

      Immagine del prodotto CZ001

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CZ001 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto CZ001

      Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Italia

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti