The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri
    • CFC225H
    Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 2 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 25 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo AC, con Idn di 300 mA e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611613770
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri

    Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 300mA 2M CFC225H

    Prezzo
    114,69 €
    / pezzo *
    114,69 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 300mA 2M

    CFC225H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,87 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,65 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      74,35 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      113,75 €  / pezzo*
    • CZ001

      Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID

      66,17 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    Corrente
    • Corrente nominale
      25 A
    • Sensibilità IΔn
      300 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      1,50 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25 °C
      25 A
    • Corrente nominale a -20°C
      25 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      25 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      25 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 0°C
      25 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 20°C
      25 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 40°C
      25 A
    • Corrente nominale a 45°C
      25 A
    • Corrente nominale a 50°C
      25 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      21 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      253 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      AC
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 16 mm²
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      1,30 W
    Condizioni d'uso
    • Max. altitudine
      2000 m
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      4000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFC225H
    PDF
    RoHS report CFC225H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CFC225H | Hager Italia

      Immagine del prodotto CFC225H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CFC225H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto CFC225H

      Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo AC 300mA 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      591,91 kB
      Immagine Notice Inter diff 16-63 A | Hager Italia

      Notice Inter diff 16-63 A

      Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

      PDF
      705,75 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo AC, AC S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      189,86 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-26 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      CDC425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
      CDC425H
      Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      192,35 €
      / pezzo *
      192,35 €
      / pezzo *
    • 2
      CDC463H - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
      CDC463H
      Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      325,49 €
      / pezzo *
      325,49 €
      / pezzo *
    • 3
      CDA225H - Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
      CDA225H
      Interruttore differenziale puro 2P 25A tipo A 30mA 2M
      Prezzo
      162,50 €
      / pezzo *
      162,50 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA240H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      CDA240H
      Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      Prezzo
      183,59 €
      / pezzo *
      183,59 €
      / pezzo *
    • 5
      CDC742H - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
      CDC742H
      Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      194,73 €
      / pezzo *
      194,73 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti