The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri
    • CDA463H
    Interruttore automatico differenziale puro per protezione salvavita, dotato di 4 poli protetti, corrente nominale (In) pari a 63 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 400 V alla frequenza di 50-60 Hz. L'interruttore è in grado di proteggere da guasti a terra rilevarando correnti differenziali di tipo A, con Idn di 30 mA e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN.
    EAN
    3250611613633
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri

    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 30mA 4M CDA463H

    Prezzo
    431,29 €
    / pezzo *
    431,29 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 30mA 4M

    CDA463H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      19,44 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • CZ001

      Contatto ausiliario e segnalazione guasto per ID

      72,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      1,50 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25°C
      63 A
    • Corrente nominale a -20°C
      63 A
    • Corrente nominale a -15°C
      63 A
    • Corrente nominale a -10°C
      63 A
    • Corrente nominale a -5°C
      63 A
    • Corrente nominale a 0°C
      63 A
    • Corrente nominale a 5°C
      63 A
    • Corrente nominale a 10°C
      63 A
    • Corrente nominale a 15°C
      63 A
    • Corrente nominale a 20°C
      63 A
    • Corrente nominale a 25°C
      63 A
    • Corrente nominale a 30°C
      63 A
    • Corrente nominale a 35°C
      63 A
    • Corrente nominale a 40°C
      63 A
    • Corrente nominale a 45°C
      60 A
    • Corrente nominale a 50°C
      58 A
    • Corrente nominale a 55°C
      55 A
    • Corrente nominale a 60°C
      51 A
    • Corrente nominale a 65°C
      48 A
    • Corrente nominale a 70°C
      45 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      440 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale del terminale inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      25 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      18,50 W
    Condizioni d'uso
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      4000
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      70 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDA463H
    PDF
    RoHS report CDA463H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CDA463H | Hager Italia

      Immagine del prodotto CDA463H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CDA463H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto CDA463H

      Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo A 30mA 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      591,91 kB
      Immagine Notice Inter diff 16-63 A | Hager Italia

      Notice Inter diff 16-63 A

      Manuale di installazione es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

      PDF
      705,75 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori differenziali puri tipo A, A-HI, A-HI-S, A-S

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      153,96 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      CDC425H - Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
      CDC425H
      Interruttore differenziale puro 4P 25A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      209,14 €
      / pezzo *
      209,14 €
      / pezzo *
    • 2
      CFB663D - Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo B+ 300mA 4M
      CFB663D
      Interruttore differenziale puro 4P 63A tipo B+ 300mA 4M
      Prezzo
      1.347,45 €
      / pezzo *
      1.347,45 €
      / pezzo *
    • 3
      CDA440H - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo A 30mA 4M
      CDA440H
      Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo A 30mA 4M
      Prezzo
      277,75 €
      / pezzo *
      277,75 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA240H - Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      CDA240H
      Interruttore differenziale puro 2P 40A tipo A 30mA 2M
      Prezzo
      199,31 €
      / pezzo *
      199,31 €
      / pezzo *
    • 5
      CDC742H - Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
      CDC742H
      Interruttore differenziale puro 4P 40A tipo AC 30mA 4M
      Prezzo
      211,60 €
      / pezzo *
      211,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti