Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI50 B10431
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Curva 90° fissa o flessibile 3 accessori disponibili -
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Accoppiatore per guaine 3 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 5 accessori disponibili -
Sella del condotto 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Codice RAL7035
-
Diametro interno44,30 mm
-
Diametro esterno50 mm
-
Diametro50 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
-
Ritardante alla fiammaSÌ
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
-
Idoneo per installazione su parete leggeraSÌ
-
Idoneo per montaggio a incassoNo
-
Installazione in calcestruzzoNo
-
Adatto per essere interratoNo
-
Adatto per l'installazione su massettoNo
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
Idoneo per macchineSÌ
-
Idoneo per l'installazione a pareteSÌ
-
Adatto per montaggio su legnoSÌ
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
-
Tubo con manicottoNo
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
-
Resistenza alla flessioneRigido
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Inset Scheda tecnica del prodotto B10431
Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI50
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato GRI tubo rigido 3321
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF193,09 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF347,32 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF370,49 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF910,43 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26
PDF523,02 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26
PDF519,42 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF626,55 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF704,87 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF277,43 kB
Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF910,43 kB
Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF655,68 kB
Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF189,53 kB