IPT50 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP65 • B13006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
            • Tubi rigidi ed acces­sori
            • GRI 3321
            • B13006
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50

            Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50

            B13006

            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            B13006 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50
            • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

            Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50 B13006

            Manicotto di giunzione per tubi rigidi di diametro 50 mm, autoestinguente, realizzato in PVC rigido. Garantisce un grado di protezione IP65, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Classificato UL94 V0, assicura un’installazione sicura e affidabile. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8010730505531
            Marca
            Hager
            Confezione
            15 Pezzi
            Prezzo
            4,27 €
            / pezzo *
            4,27 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Compa­tibilità
            • Compa­tibile con diametro del tubo
              50 - 50 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Colore
              Grigio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
            PDF
            432,38 kB
            REACH declaration B13006 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B13006 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B13006 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B13006

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

              PDF
              347,32 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

              PDF
              370,49 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2023-05-26

              PDF
              523,02 kB
              Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2023-05-26

              PDF
              519,42 kB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              910,43 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              626,55 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              704,87 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              277,43 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              910,43 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              655,68 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              742,61 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

              PDF
              189,53 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B10408 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI16
              B10408
              IRL 3321 Ø 16 MM 60 m
              Prezzo
              118,17 €
              / Metri *
              118,17 €
              / Metri *
            • 2
              B10412 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI20
              B10412
              GRI 20 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              162,09 €
              / Metri *
              162,09 €
              / Metri *
            • 3
              B10416 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI25
              B10416
              GRI 25 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              229,83 €
              / Metri *
              229,83 €
              / Metri *
            • 4
              B10420 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI32
              B10420
              GRI 32 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              325,90 €
              / Metri *
              325,90 €
              / Metri *
            • 5
              B10423 - Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI40
              B10423
              GRI 40 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO
              Prezzo
              449,65 €
              / Metri *
              449,65 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti