The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine corrugate ed acces­sori Halogen Free
    • INSET - GHF 2222
    • B05400
    Raccordo tubo rigido-scatola in polipropilene, diametro 25 mm, progettato per il collegamento sicuro di tubi rigidi a quadri, centralini e cassette. Dotato di filettatura metrica passo 1,5 ISO 262, offre protezione IP67 e resistenza ai raggi UV. Classificato UL94 HB, Halogen Free, con resistenza al filo incandescente fino a 750°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8010730503254
    Marca
    Inset
    Confezione
    260 Pezzi
    • INSET - GRI 3321
    • INSET - RFG 4321
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • INSET - GHF 2222
    • Vedi altro

    Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25 B05400

    Prezzo
    2,52 €
    / pezzo *
    2,52 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25

    B05400

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Materiale
      Poli­propilene (PP)
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      25 - 25 mm
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Serie
    • Lunghezza
      51 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
    PDF
    432,38 kB
    REACH declaration B05400
    PDF
    RoHS report B05400
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05400 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05400

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B05400 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B05400

      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_tube_irl_3321_hk_tubitech | Hager Italia

      IBOCO_tube_irl_3321_hk_tubitech

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      318,23 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      347,32 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      370,49 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_LCIE_EN61386_IRL3321 | Hager Italia

      BOC_LCIE_EN61386_IRL3321

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2014-01-21

      PDF
      147,39 kB
      Immagine HKSPA_IMQ_EN61386_TRPG-IRL | Hager Italia

      HKSPA_IMQ_EN61386_TRPG-IRL

      Licenza prodotto International 2020-01-01

      PDF
      338,37 kB
      Immagine Product licence | Hager Italia

      Product licence

      Licenza prodotto en-GB 2025-04-09

      PDF
      233,50 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26

      PDF
      519,42 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26

      PDF
      523,02 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      626,55 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      704,87 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      655,68 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      189,53 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

      PDF
      208,81 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      390,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      359,15 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05399 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN20
      B05399
      RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,30 €
      / pezzo *
      2,30 €
      / pezzo *
    • 2
      B05398 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN16
      B05398
      RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,04 €
      / pezzo *
      2,04 €
      / pezzo *
    • 3
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 4
      B10388 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16
      B10388
      Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16
      Prezzo
      321,33 €
      / 100 Metri *
      321,33 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10389 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20
      B10389
      Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20
      Prezzo
      425,37 €
      / 100 Metri *
      425,37 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti