Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20 B10389
Guaina corrugata flessibile, porta cavi, in materiale plastico autoestinguente UL94: V0, privo di alogeni, diametro 20 mm, colore grigio RAL 7035, idoneo per installazione a bordo macchina. Classificata 2222 secondo la norma EN 61386, garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C (EN 60695-2-11) risultando particolarmente indicata per proteggere collegamenti elettrici in impianti a bordo macchina con parti in movimento.
EAN
8010730004256
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Prezzo
425,37 €
/ 100 Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili -
Sella del condotto 2 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 6 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio
Serie
-
Diametro interno14,80 mm
-
Diametro esterno20 mm
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza50000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10389
Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF149,07 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GHF
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15
PDF324,96 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF676,22 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1063
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF208,56 kB
Più documentazione