RSTN32 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 • B05401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Tubi rigidi ed acces­sori
  • GRI 3321
  • B05401
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32

Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32

B05401

B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32 B05401

Raccordo tubo rigido-scatola in polipropilene, diametro 32 mm, progettato per il collegamento sicuro di tubi rigidi a quadri, centralini e cassette. Dotato di filettatura metrica passo 1,5 ISO 262, offre protezione IP67 e resistenza ai raggi UV. Classificato UL94 HB, Halogen Free, con resistenza al filo incandescente fino a 750°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035.
EAN
8010730503278
Marca
Hager
Confezione
160 Pezzi
Prezzo
3,22 €
/ pezzo *
3,22 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio
Compa­tibilità
  • Compa­tibile con diametro del tubo
    32 - 32 mm
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
Serie
  • Lunghezza
    57 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
PDF
432,38 kB
REACH declaration B05401 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B05401 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05401 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05401

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_tube_irl_3321_hk_tubitech | Hager Italia

    IBOCO_tube_irl_3321_hk_tubitech

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    318,23 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    347,32 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    370,49 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_LCIE_EN61386_IRL3321 | Hager Italia

    BOC_LCIE_EN61386_IRL3321

    Licenza prodotto International 2014-01-21

    PDF
    147,39 kB
    Immagine HKSPA_IMQ_EN61386_TRPG-IRL | Hager Italia

    HKSPA_IMQ_EN61386_TRPG-IRL

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    338,37 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    523,02 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    519,42 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    626,55 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    704,87 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    277,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    655,68 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

    PDF
    208,81 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    189,53 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B10388 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16
    B10388
    GHF 16 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO
    Prezzo
    321,33 €
    / Metri *
    321,33 €
    / Metri *
  • 2
    B10389 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20
    B10389
    GHF 20 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO
    Prezzo
    425,37 €
    / Metri *
    425,37 €
    / Metri *
  • 3
    B10390 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF25
    B10390
    GHF 25 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO
    Prezzo
    629,37 €
    / Metri *
    629,37 €
    / Metri *
  • 4
    B10391 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF32
    B10391
    GHF 32 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO
    Prezzo
    1.019,87 €
    / Metri *
    1.019,87 €
    / Metri *
  • 5
    B05398 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN16
    B05398
    RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
    Prezzo
    2,04 €
    / pezzo *
    2,04 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti