The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine corrugate ed acces­sori Halogen Free
    • INSET - GHF 2222
    • B10388
    Guaina corrugata flessibile, porta cavi, in materiale plastico autoestinguente UL94: V0, privo di alogeni, diametro 16 mm, colore grigio RAL 7035, idoneo per installazione a bordo macchina. Classificata 2222 secondo la norma EN 61386, garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C (EN 60695-2-11) risultando particolarmente indicata per proteggere collegamenti elettrici in impianti a bordo macchina con parti in movimento.
    EAN
    8010730004249
    Marca
    Inset
    Confezione
    50 Metro
    • INSET - GHF 2222

    Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16 B10388

    Prezzo
    321,33 €
    / 100 Metri *
    321,33 €
    / 100 Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16

    B10388

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Raccordo tubo-sca­tola 2 accessori disponibili
    • Sella del condotto 3 accessori disponibili
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 1 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Raccordo tubo-sca­tola
    • Sella del condotto
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
    • Sonda tiracavi
    • B05398

      RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      2,04 €  / pezzo*
    • B11963

      Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio in sacchetto da 6pz RSTN16

      8,16 €  / Impostato*
    • B10129

      Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine diametro 16-32mm HF grigio COFIS1

      0,33 €  / pezzo*
    • B10250

      Supporto fissatubo a scatto per tubi rigidi Halogen Free grigio FISN16

      0,28 €  / pezzo*
    • CFC16G

      CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 16 mm, 100 PZ., 1000 PZ.

      14,39 €  / 100 pezzo*
    • B10938

      Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG16

      1,09 €  / pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      No
    • Codice RAL
      7035
    Serie
    • Diametro interno
      11,50 mm
    • Diametro esterno
      16 mm
    • Diametro
      16 mm
    • Lunghezza
      50000 mm
    Protezione
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      850 °C
    • Ritar­dante alla fiamma
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Instal­lazione, montaggio
    • Idoneo per instal­lazione su parete leggera
      SÌ
    • Adatto per essere inter­rato
      No
    • Adatto per l'in­stal­lazione su massetto
      No
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    • Idoneo per macchine
      SÌ
    • Idoneo per l'in­stal­lazione a parete
      SÌ
    • Adatto per montaggio su legno
      SÌ
    • È rives­tito inter­namente di lubrificante
      No
    Connet­tività
    • Tubo con manicotto
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 90 °C
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
      2 (leg­gero, 320 N)
    • Resis­tenza alla fles­sione
      Fles­sibile

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    215,36 kB
    REACH declaration B10388
    PDF
    RoHS report B10388
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10388 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10388

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10388 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10388

      Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato GHF guaina corrugata flessibile Halogen Free | Hager Italia

      Voce di capitolato GHF guaina corrugata flessibile Halogen Free

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      149,07 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GHF | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GHF

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

      PDF
      324,96 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      676,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      411,18 kB
      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05399 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN20
      B05399
      RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,30 €
      / pezzo *
      2,30 €
      / pezzo *
    • 2
      B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
      B05400
      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,52 €
      / pezzo *
      2,52 €
      / pezzo *
    • 3
      B05398 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN16
      B05398
      RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,04 €
      / pezzo *
      2,04 €
      / pezzo *
    • 4
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 5
      B10389 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20
      B10389
      Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF20
      Prezzo
      425,37 €
      / 100 Metri *
      425,37 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti