STC10 SONDA TIRACAVI 10 METRI • B11311 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
            • Tubi corrugati ed acces­sori
            • FMP 3321
            • B11311
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            B10940 - Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG25
            B10940
            PREG 25 Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 GRIGIO
            Prezzo
            1,78 €
            / pezzo *
            1,78 €
            / pezzo *
            2
            B11311 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10
            B11311
            STC 10 Sonda tirafili Ø 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili
            Prezzo
            10,64 €
            / pezzo *
            10,64 €
            / pezzo *
            3
            B11325 - Cesoia in acciaio per tubi rigidi corrugati e guaine fino diametro 32mm TAG32
            B11325
            TAG 32 Tagliatubi in acciaio per tubi rigidi e flessibili fino Ø 32mm
            Prezzo
            86,36 €
            / pezzo *
            86,36 €
            / pezzo *
            4
            B11691 - Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30m 3321 azzurro FCXA32
            B11691
            FCXA 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321 BLU
            Prezzo
            78,68 €
            *
            78,68 €
            *
            5
            B10939 - Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG20
            B10939
            PREG 20 Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 GRIGIO
            Prezzo
            1,44 €
            / pezzo *
            1,44 €
            / pezzo *
            B11311 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10
            B11311 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

            Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

            B11311

            B11311 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10
            B11311 - Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10
            • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

            Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10 B11311

            Sonda tirafili diametro 4 mm in nylon trasparente, lunghezza 10 m, ideale per l’inserimento dei cavi negli impianti elettrici. Dotata di sfera a molla e anello di tenuta svitabili e intercambiabili, offre massima versatilità. Diametro sonda 4 mm, ottoni 6 mm, molla flessibile in ottone 3,2 mm, garantisce scorrevolezza e resistenza.
            EAN
            18010730003126
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            10,64 €
            / pezzo *
            10,64 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Lunghezza
              15 mm
            • Diametro esterno
              6 mm
            • Diametro
              4 mm
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            Carat­teris­tiche meccaniche
            • Resis­tenza a trazione
              1000 N

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B11311 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B11311 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B11311

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19

              PDF
              148,12 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

              PDF
              337,97 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              648,96 kB
              Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

              Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              742,61 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B10100 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN20
              B10100
              CTAN20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
              Prezzo
              96,95 €
              / 100 Metri *
              96,95 €
              / 100 Metri *
            • 2
              B10101 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN25
              B10101
              CTAN25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
              Prezzo
              146,24 €
              / 100 Metri *
              146,24 €
              / 100 Metri *
            • 3
              B10102 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN32
              B10102
              CTAN32 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
              Prezzo
              229,95 €
              / 100 Metri *
              229,95 €
              / 100 Metri *
            • 4
              B10132 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH azzurro CTAA20
              B10132
              CTAA20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente AZZURRO 34223 LSZH
              Prezzo
              96,95 €
              / 100 Metri *
              96,95 €
              / 100 Metri *
            • 5
              B10133 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH azzurro CTAA25
              B10133
              CTAA25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente AZZURRO 34223 LSZH
              Prezzo
              146,24 €
              / 100 Metri *
              146,24 €
              / 100 Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti