The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi corrugati pieghevoli vuoti
    • INSET - FMP 3321
    • B10315
    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente UL94: V0, diametro 40 mm, colore nero. Classificato 3321 secondo la norma EN 61386, è ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti e pavimenti flottanti. Realizzato in PVC rigido, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente Glow Wire Test 960 °C (EN 60695-2-11). Affidabile e sicuro, garantisce protezione e durata per impianti elettrici a norma.
    EAN
    8010730000050
    Marchio
    Inset
    Confezione
    25 Metro
    • INSET - FMP 3321

    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP40 B10315

    Prezzo
    323,14 €
    / 100 Metri *
    323,14 €
    / 100 Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP40

    B10315

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sonda tiracavi
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Diametro
      40 mm
    • Lunghezza
      25000 mm
    • Diametro esterno
      40 mm
    • Diametro interno
      31,20 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Nero
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      0
    • Resis­tente agli ultravioletti
      No
    • Colore prodotto
      Nero
    Equipag­giamento
    • Con tiracavo
      No
    • Resis­tente all'olio
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • È rives­tito inter­namente di lubrificante
      No
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
      3 (medio, 750 N)
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 60 °C
    Protezione
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      850 °C
    • Infiam­mabile
      No
    Configurazione
    • Esecuzione della parete
      A parete singola
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Forma
    • Scanalato
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-10-14
    PDF
    223,74 kB
    REACH declaration B10315
    PDF
    Hager RoHS report B10315
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10315 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10315

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10315 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10315

      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP40

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato FMP tubo corrugato in PVC 3321 | Hager Italia

      Voce di capitolato FMP tubo corrugato in PVC 3321

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      164,22 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_FMP_FMPF

      Scheda tecnica di prodotto International 2002-09-11

      PDF
      490,01 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      734,72 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03582_FMP_ICA_TMP_63

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      706,52 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      371,41 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B10293 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP16
      B10293
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP16
      Prezzo
      73,23 €
      / 100 Metri *
      73,23 €
      / 100 Metri *
    • 2
      B10300 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP20
      B10300
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP20
      Prezzo
      102,60 €
      / 100 Metri *
      102,60 €
      / 100 Metri *
    • 3
      B10307 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP25
      B10307
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP25
      Prezzo
      140,37 €
      / 100 Metri *
      140,37 €
      / 100 Metri *
    • 4
      B10314 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP32
      B10314
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP32
      Prezzo
      223,52 €
      / 100 Metri *
      223,52 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10316 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP50
      B10316
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP50
      Prezzo
      463,91 €
      / 100 Metri *
      463,91 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti