The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • INSET - GRI 3321
    • B10938
    Pressatubo autoestinguente per il raccordo di tubi rigidi o corrugati a scatola, con filettatura metrica ISO 262 e dado di fissaggio passo 1,5 mm. Diametro nominale 16 mm. Realizzato in PVC rigido grigio RAL 7035, offre protezione IP64 con tubi corrugati pieghevoli e IP67 con tubi rigidi, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Classificato UL94 V0, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.
    EAN
    8010730055999
    Marchio
    Inset
    Confezione
    200 Pezzi
    • INSET - FMP 3321
    • INSET - GRI 3321
    • INSET - RFG 4321
    • Vedi altro

    Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG16 B10938

    Prezzo
    1,09 €
    / pezzo *
    1,09 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG16

    B10938

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      16 - 16 mm
    • Dimen­sione filet­ta­tura
      M16 x 1.5
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    Equipag­giamento
    • Tipo di filet­ta­tura
      Metrico
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 60 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP64
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      850 °C
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Forma
    • Tipologia costrut­tiva
      Filet­ta­tura esterna

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B10938
    PDF
    RoHS report B10938
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10938 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10938

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10938 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10938

      Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG16

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      347,32 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      370,49 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26

      PDF
      523,02 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26

      PDF
      519,42 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      626,55 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      704,87 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      655,68 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      371,41 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B10293 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP16
      B10293
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP16
      Prezzo
      73,23 €
      / 100 Metri *
      73,23 €
      / 100 Metri *
    • 2
      B10300 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP20
      B10300
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP20
      Prezzo
      102,60 €
      / 100 Metri *
      102,60 €
      / 100 Metri *
    • 3
      B10307 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP25
      B10307
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP25
      Prezzo
      140,37 €
      / 100 Metri *
      140,37 €
      / 100 Metri *
    • 4
      B10314 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP32
      B10314
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP32
      Prezzo
      223,52 €
      / 100 Metri *
      223,52 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10315 - Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP40
      B10315
      Tubo corrugato pieghevole autoestinguente 3321 nero FMP40
      Prezzo
      323,14 €
      / 100 Metri *
      323,14 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti