The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • CFC50G
    Supporto fissatubo a collare Halogen Free per il fissaggio di tubi rigidi diametro 50 mm, in materiale termoplastico. Colore grigio RAL 7035, ideale per impianti elettrici a vista, garantisce stabilità e facilità di installazione, riducendo i tempi di posa per un'installazione ordinata e a regola d'arte.
    EAN
    8027788300520
    Marca
    Pmflex
    Confezione
    25 Pezzi
    • INSET - GRI 3321
    • INSET - RFG 4321
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • Vedi altro

    Supporto fissatubo a collare HF per il fissaggio di tubi rigidi da 50 mm grigio CFC50G

    Prezzo
    64,66 €
    / 100 pezzo *
    64,66 €
    / 100 pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Supporto fissatubo a collare HF per il fissaggio di tubi rigidi da 50 mm grigio

    CFC50G

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      50 - 50 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration CFC50G
    PDF
    RoHS report CFC50G
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CFC50G | Hager Italia

      Immagine del prodotto CFC50G

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Pmflex Scheda tecnica del prodotto CFC50G | Hager Italia

      Pmflex Scheda tecnica del prodotto CFC50G

      CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 50 mm, 25 PZ., 250 PZ.

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-10-06 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-10-06

      PDF
      1,33 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 2
      B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
      B05400
      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,52 €
      / pezzo *
      2,52 €
      / pezzo *
    • 3
      B05394 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN25
      B05394
      CIRN 25 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      4,10 €
      / pezzo *
      4,10 €
      / pezzo *
    • 4
      B05391 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
      B05391
      Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
      Prezzo
      4,14 €
      / pezzo *
      4,14 €
      / pezzo *
    • 5
      B05397 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50
      B05397
      Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50
      Prezzo
      8,42 €
      / pezzo *
      8,42 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti