The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • INSET - GRI 3321
    • B10424
    Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V0, diametro 50 mm, colore grigio RAL 7035, classificato 3321 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC resistente ai raggi UV, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) . Idoneo per la realizzazione di impianti a vista con grado di protezione fino a IP67.
    EAN
    8010730000760
    Marca
    Hager
    Confezione
    15 Metro
    • INSET - GRI 3321

    Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI50 B10424

    Prezzo
    958,47 €
    / 100 Metri *
    958,47 €
    / 100 Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI50

    B10424

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (22)
    • Curva 90° fissa o fles­sibile 3 accessori disponibili
    • Raccordo tubo-sca­tola 2 accessori disponibili
    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Accop­pia­tore per guaine 3 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 5 accessori disponibili
    • Sella del condotto 3 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Curva 90° fissa o fles­sibile
    • Raccordo tubo-sca­tola
    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Accop­pia­tore per guaine
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Sella del condotto
    • Sonda tiracavi
    • Supporto
    • B05397

      Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50

      8,42 €  / pezzo*
    • B10087

      Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI50

      4,14 €  / pezzo*
    • B13012

      Curva a 90° a stretto raggio per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPC50

      8,80 €  / pezzo*
    • B05403

      Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN50

      4,81 €  / pezzo*
    • B13018

      Raccordo tubo rigido-scatola autoestinguente IP65 grigio IPS50

      5,00 €  / pezzo*
    • B01036

      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F

      196,87 €  / pezzo*
    • B05391

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50

      4,14 €  / pezzo*
    • B10690

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio MGM50

      1,68 €  / pezzo*
    • B13006

      Manicotto di giunzione per tubi rigidi autoestinguente IP65 grigio IPT50

      4,27 €  / pezzo*
    • B05406

      RTGN 25 Raccordo tubo/guaina pari Ø ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      2,00 €  / pezzo*
    • B05409

      Raccordo tubo rigido-guaina pari diametro IP67 grigio RTGN50

      4,24 €  / pezzo*
    • B11859

      Raccordo tubo rigido 50mm - guaina 40mm IP67 grigio GSTON50

      4,56 €  / pezzo*
    • B13024

      Raccordo tubo rigido-guaina spiralata pari diametro IP65 grigio IPR50

      4,37 €  / pezzo*
    • B13030

      Raccordo tubo rigido 50mm - guaina spiralata 40mm IP65 grigio BLOG50

      4,74 €  / pezzo*
    • B10131

      Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine diametro 25-50mm HF grigio COFIS2

      0,54 €  / pezzo*
    • B10264

      Supporto fissatubo a scatto per tubi rigidi Halogen Free grigio FISN50

      0,74 €  / pezzo*
    • CFC50G

      CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 50 mm, 25 PZ., 250 PZ.

      64,66 €  / 100 pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*
    • B11852

      Guida per supporto fissatubo a scatto linea FISN grigio GUI

      0,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Diametro interno
      44,30 mm
    • Diametro esterno
      50 mm
    • Diametro
      50 mm
    • Lunghezza
      3000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
    PDF
    432,38 kB
    REACH declaration B10424
    PDF
    RoHS report B10424
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10424 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10424

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10424 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10424

      Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI50

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      193,09 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      347,32 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      370,49 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      523,02 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      519,42 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      626,55 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      704,87 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      655,68 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      189,53 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 2
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 3
      B05386 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN16
      B05386
      MSTN 16 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      1,70 €
      / pezzo *
      1,70 €
      / pezzo *
    • 4
      B05391 - Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
      B05391
      Manicotto di giunzione per tubi rigidi IP67 grigio MSTN50
      Prezzo
      4,14 €
      / pezzo *
      4,14 €
      / pezzo *
    • 5
      B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
      B05400
      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,52 €
      / pezzo *
      2,52 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti