IP65 72 GRI Centralino IP65 72 moduli portella fumè linea Pablo GRIGIO B06528
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Scatola di derivazione per montaggio a parete 1 accessori disponibili
-
Pannelli ciechi 1 accessori disponibili
-
Staffe 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 7 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Corrente nominale125 A
-
Numero di file4
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli72
-
Altezza903 mm
-
Larghezza426 mm
-
Profondità168 mm
-
Larghezza di montaggio426 mm
-
Numero di unità in larghezza19
-
Numero di porte del quadro elettrico2
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK09
-
Grado di protezione IPIP65
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,33 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF1,28 MB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MBOggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,26 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,28 MBRange : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-05-30
RFA1,26 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF356,29 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF408,51 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65
Certificato di prodotto International 2015-12-01
PDF328,97 kBCertificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,47 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF96,12 kBDichiarazione di conformità International 2021-07-23
PDF91,20 kB