Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 54 GRI B06527
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili -
Kit affiancamento 1 accessori disponibili -
Guida DIN 1 accessori disponibili -
Scatola di derivazione per montaggio a parete 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Corrente nominale125 A
-
Numero di file3
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroSÌ
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli54
-
Altezza657 mm
-
Larghezza426 mm
-
Profondità148 mm
-
Larghezza di montaggio426 mm
-
Numero di unità in larghezza19
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK09
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT650 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06527
Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP65 grigio IP65 54 GRI
PDF -
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP65_12_72
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,33 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino stagno Pablo IP65
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF1,28 MB
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF155,99 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,28 MBRange : Pablo IP65. Centralini stagni con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-05-30
RFA1,26 MBRange Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,26 MBRange Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP65 transparent door with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,25 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF356,29 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF408,51 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65
Certificato di prodotto International 2015-12-01
PDF328,97 kB
Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,47 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF96,12 kB
Dichiarazione di conformità International 2021-07-23
PDF91,20 kB