The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP40 INCASSO
    • B04106
    Centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumè, completo di scatola per muratura standard, 54 moduli, colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Potenza dissipabile 62 W. Dimensioni 455x650x37 mm, profondità scatola 98 mm, pannelli removibili, con 3 file da 18 moduli per guida DIN con interasse variabile.
    EAN
    80158920410617
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    1 pezzo
    • PABLO IP40 INCASSO

    Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 54 W B04106

    Prezzo
    230,31 €
    / pezzo *
    230,31 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 54 W

    B04106

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Guida DIN 1 accessori disponibili
    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Separa­tore interno 1 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Guida DIN
    • Kit affian­camento
    • Separa­tore interno
    • Sistemi di chiusura
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05163

      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro

      1,25 €  / pezzo*
    • B05171

      Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

      2,38 €  / pezzo*
    • B05175

      Separatore per centralini Pablo modularità 18 grigio SEP CEN/18

      8,86 €  / pezzo*
    • B05189

      Serratura portella SR40 INC per centralini Pablo IP40 INC

      31,61 €  / pezzo*
    • B05187

      Coprimodulo 6, 5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

      1,25 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      3
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      54
    Serie
    • Altezza
      650 mm
    • Larghezza
      455 mm
    • Profon­dità
      135 mm
    • Larghezza di montaggio
      455 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      77 mm
    • Numero di unità in larghezza
      18
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9016
    • Colore
      Bianco
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B04106
    PDF
    RoHS report B04106
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04106 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04106

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04106 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04106

      Centralino 54 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 54 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,24 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso

      Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 incasso per una progettazione efficiente e sicura.

      PDF
      968,25 kB
      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,79 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,42 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,41 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      306,88 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      273,47 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

      Certificato di prodotto International 2015-12-01

      PDF
      351,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 2
      B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      B04100
      Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      Prezzo
      19,94 €
      / pezzo *
      19,94 €
      / pezzo *
    • 3
      B04101 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W
      B04101
      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W
      Prezzo
      35,58 €
      / pezzo *
      35,58 €
      / pezzo *
    • 4
      B04102 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      B04102
      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      Prezzo
      45,53 €
      / pezzo *
      45,53 €
      / pezzo *
    • 5
      B04103 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      B04103
      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      Prezzo
      83,86 €
      / pezzo *
      83,86 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti