IP40 INC 04W0 CEN INCASSO • B04100 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Centralini di distribuzione
            • PABLO IP40 INCASSO
            • B04100
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            3
            1
            B02828 - Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita
            B02828
            SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO
            Prezzo
            2,73 €
            / pezzo *
            2,73 €
            / pezzo *
            2
            B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
            B05163
            RG Rialzo guida DIN per Centralini Pablo GRIGIO
            Prezzo
            1,19 €
            / pezzo *
            1,19 €
            / pezzo *
            3
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100
            IP40 INC 04 W0 Centralino 4 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
            Prezzo
            19,10 €
            / pezzo *
            19,10 €
            / pezzo *
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W

            Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W

            B04100

            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W B04100

            Centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumè, completo di scatola per muratura standard, 4 moduli, colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Potenza dissipabile 20 W. Dimensioni 169x180x25 mm, profondità scatola 74 mm, con 4 moduli per guida DIN.
            EAN
            80158920410099
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            26 Pezzi
            Prezzo
            19,10 €
            / pezzo *
            19,10 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
            • Coprimoduli 1 accessori disponibili
            • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Kit affian­camento
            • Sistemi di chiusura
            • Coprimoduli
            • Supporti portafrutti per guida DIN
            • B05171

              I-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo IP40 INC

              2,28 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05189

              SR40 INC Serratura portella per Centralini Pablo IP40 INC

              30,28 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05186

              COPRIMOD 4M W0 Coprimoduli per Centralini Pablo BIANCO

              1,05 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02827

              SUPP. GUIDA DIN 1 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

              2,15 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02828

              SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

              2,73 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a incasso
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            Equipag­giamento
            • Numero di file
              1
            • Con serra­tura
              No
            • Con morset­tiera di neutro
              No
            • Con morset­tiera di terra
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Serie
            • Altezza
              180 mm
            • Larghezza
              169 mm
            • Profon­dità
              99 mm
            • Larghezza di montaggio
              169 mm
            • Profon­dità di instal­lazione
              74 mm
            • Numero di unità in larghezza
              4
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Porta/fron­tale tras­parente
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Plas­tica
            • Codice RAL
              9016
            • Colore
              Bianco
            • Resis­tente agli ultravioletti
              SÌ
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK09
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            • Tipo di bloc­caggio
              Senza serra­tura
            • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
              960 °C

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B04100 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04100 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04100 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04100

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72 | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              1,24 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso | Hager Italia

              Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso

              Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 incasso per una progettazione efficiente e sicura.

              PDF
              968,25 kB
              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              154,79 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,42 MB
              Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,41 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

              PDF
              306,88 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

              PDF
              273,47 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

              Certificato di prodotto International 2015-12-01

              PDF
              351,22 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

              TXT
              63 Byte
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

              PDF
              147,55 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04101 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W
              B04101
              IP40 INC 08 W0 Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
              Prezzo
              34,08 €
              / pezzo *
              34,08 €
              / pezzo *
            • 2
              B04102 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
              B04102
              IP40 INC 12 W0 Centralino 12 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
              Prezzo
              43,61 €
              / pezzo *
              43,61 €
              / pezzo *
            • 3
              B04103 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
              B04103
              IP40 INC 18 W0 Centralino 18 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
              Prezzo
              80,33 €
              / pezzo *
              80,33 €
              / pezzo *
            • 4
              B04104 - Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 24 W
              B04104
              IP40 INC 24 W0 Centralino 24 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
              Prezzo
              88,90 €
              / pezzo *
              88,90 €
              / pezzo *
            • 5
              B04105 - Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 36 W
              B04105
              IP40 INC 36 W0 Centralino 36 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
              Prezzo
              138,17 €
              / pezzo *
              138,17 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti