The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
    • B05186
    Profilo coprimoduli da 4 moduli e mezzo per pannelli sfinestrati per guida DIN. Colore bianco RAL 9016. Realizzato in materiale plastico autoestinguente, permette il mantenimento del grado IP40. La parte a vista presenta una sagomatura estetica che riproduce il design dei frutti installati. Nella parte interna sono presenti prefratture per agevolare il taglio a multipli di mezzo modulo.
    EAN
    8015892529456
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    40 Pezzi
    • PABLO IP40 INCASSO
    • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
    • PABLO STYLE INCASSO FUME'
    • Vedi altro

    Coprimodulo 4,5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC B05186

    Prezzo
    1,10 €
    / pezzo *
    1,10 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Coprimodulo 4,5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

    B05186

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 9 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • B04100

      Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W

      19,94 €  / pezzo*
    • B04101

      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W

      35,58 €  / pezzo*
    • B04146

      Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W

      28,08 €  / pezzo*
    • B04941

      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 4 moduli STY INC 04W0 PB

      16,13 €  / pezzo*
    • B04942

      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB

      22,72 €  / pezzo*
    • B04943

      Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB

      28,78 €  / pezzo*
    • B04951

      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 4 moduli STY INC 04W0 PF

      16,13 €  / pezzo*
    • B04952

      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 6 moduli STY INC 06W0 PF

      22,72 €  / pezzo*
    • B04953

      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 8 moduli STY INC 08W0 PF

      28,78 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration B05186
    PDF
    RoHS report B05186
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05186 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05186

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05186 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05186

      Coprimodulo 4,5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

      PDF
    • Brochure

      Immagine Centralino elettrico Pablo Style | Hager Italia

      Centralino elettrico Pablo Style

      Pablo Style: il centralino da collezione

      PDF
      1,92 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      356,29 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP65_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      408,51 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.05914_Pablo_IP65

      Certificato di prodotto International 2015-12-01

      PDF
      328,97 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_Pablo_IP65_IMQ_EN_62208_CA02.04798

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 2
      B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      B04100
      Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      Prezzo
      19,94 €
      / pezzo *
      19,94 €
      / pezzo *
    • 3
      B04101 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W
      B04101
      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W
      Prezzo
      35,58 €
      / pezzo *
      35,58 €
      / pezzo *
    • 4
      B04102 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      B04102
      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      Prezzo
      45,53 €
      / pezzo *
      45,53 €
      / pezzo *
    • 5
      B04103 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      B04103
      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      Prezzo
      83,86 €
      / pezzo *
      83,86 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti