STY INC 08W0 PB FRONTALE INCASSO BIANCO • B04943 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Centralini di distribuzione
            • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
            • B04943
            B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
            B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
            B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB

            Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB

            B04943

            B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
            B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
            B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB B04943

            Frontale per centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche linea Pablo Style, 8 moduli, con portella cieca e cornice colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Dimensioni 279x235x23 mm con 08 moduli per guida DIN.
            EAN
            18015892138785
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            27,57 €
            / pezzo *
            27,57 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Scatola da incasso 2 accessori disponibili
            • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
            • Coprimoduli 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Scatola da incasso
            • Sistemi di chiusura
            • Coprimoduli
            • B04913

              STY SIC 08 MUR Scatola per muratura per centralino da incasso Pablo STYLE

              4,92 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B04923

              STY SIC 08 CAR Scatola per cartongesso per centralino da incasso Pablo STYLE

              9,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B04994

              STY SR INC Serratura portella per Centralini da incasso STYLE

              30,28 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05186

              COPRIMOD 4M W0 Coprimoduli per Centralini Pablo BIANCO

              1,05 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Connes­sione
            • Numero di ingressi per tubi
              3
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Montaggio a incasso, Montaggio a parete
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            Equipag­giamento
            • Numero di guide DIN
              1
            • Numero di file
              1
            • Numero di sezioni in larghezza
              1
            • Con serra­tura
              No
            • Con morset­tiera di neutro
              No
            • Con morset­tiera di terra
              No
            • Con piastra di montaggio
              No
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              8
            Serie
            • Altezza
              235 mm
            • Larghezza
              280 mm
            • Profon­dità
              25 mm
            • Altezza della parte incas­sata
              28 mm
            • Larghezza di montaggio
              280 mm
            • Profon­dità di instal­lazione
              16 mm
            • Numero di unità in larghezza
              8
            Porta / coper­chio
            • Numero di porte del quadro elet­trico
              1
            • Numero di serra­ture
              0
            • Porta/fron­tale tras­parente
              No
            Materiali
            • Materiale
              Policar­bonato (PC)
            • Codice RAL
              9016
            • Colore
              Bianco
            • Resis­tente agli ultravioletti
              No
            Protezione
            • Classe protezione
              Isolamento classe II
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            • Tipo di bloc­caggio
              Serra­tura a cilindro, Senza serra­tura

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration B04943 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04943 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04943 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04943

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Manuale di istruzioni International 2016-09-26 | Hager Italia

              Manuale di istruzioni International 2016-09-26

              PDF
              1,73 MB
            • Brochure

              Immagine Pablo Style: il centralino da collezione | Hager Italia

              Pablo Style: il centralino da collezione

              PDF
              1,92 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Centralino Pablo Style | Hager Italia

              Disegni quotati Centralino Pablo Style

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04

              PDF
              1,74 MB
              Immagine Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style | Hager Italia

              Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              159,34 kB
            • Oggetti BIM Revit

              Immagine Range : Pablo Style. Centralini da incasso IP40 con portella bianca. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo Style. Centralini da incasso IP40 con portella bianca. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,35 MB
              Immagine Range : Pablo Style. Centralini da incasso IP40 con portella bianca. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

              Range : Pablo Style. Centralini da incasso IP40 con portella bianca. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,33 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Pablo Style | Hager Italia

              Declaration of conformity for Pablo Style

              Dichiarazione di conformità International 2020-11-10

              PDF
              2,46 MB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04941 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 4 moduli STY INC 04W0 PB
              B04941
              STY INC 04W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              15,45 €
              / pezzo *
              15,45 €
              / pezzo *
            • 2
              B04942 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
              B04942
              STY INC 06W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              21,76 €
              / pezzo *
              21,76 €
              / pezzo *
            • 3
              B04944 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
              B04944
              STY INC 12W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              35,27 €
              / pezzo *
              35,27 €
              / pezzo *
            • 4
              B04945 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
              B04945
              STY INC 18W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              64,97 €
              / pezzo *
              64,97 €
              / pezzo *
            • 5
              B04946 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 24 moduli STY INC 24W0 PB
              B04946
              STY INC 24W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              71,91 €
              / pezzo *
              71,91 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti