STY SR INC SERRATURA PORTELLA CEN STYLE • B04994 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Centralini di distribuzione
            • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
            • B04994
            B04994 - Serratura portella STY SR INC per centralini da incasso Pablo Style
            B04994 - Serratura portella STY SR INC per centralini da incasso Pablo Style

            Serratura portella STY SR INC per centralini da incasso Pablo Style

            B04994

            B04994 - Serratura portella STY SR INC per centralini da incasso Pablo Style
            B04994 - Serratura portella STY SR INC per centralini da incasso Pablo Style
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Serratura portella STY SR INC per centralini da incasso Pablo Style B04994

            Serratura metallica per centralini della linea Pablo Style. Si fissa nella sede della portella come indicato nelle istruzioni di montaggio consegnate a corredo. Cifratura unica, la confezione contiene un notolino completo di leva e vite per il fissaggio e 2 chiavi metalliche.
            EAN
            18015892139065
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            30,28 €
            / pezzo *
            30,28 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B04994 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04994 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04994 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04994

            • Brochure

              Immagine Pablo Style: il centralino da collezione | Hager Italia

              Pablo Style: il centralino da collezione

              PDF
              1,92 MB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style | Hager Italia

              Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              159,34 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Pablo Style | Hager Italia

              Declaration of conformity for Pablo Style

              Dichiarazione di conformità International 2020-11-10

              PDF
              2,46 MB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04941 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 4 moduli STY INC 04W0 PB
              B04941
              STY INC 04W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              15,45 €
              / pezzo *
              15,45 €
              / pezzo *
            • 2
              B04942 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 6 moduli STY INC 06W0 PB
              B04942
              STY INC 06W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              21,76 €
              / pezzo *
              21,76 €
              / pezzo *
            • 3
              B04943 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 8 moduli STY INC 08W0 PB
              B04943
              STY INC 08W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              27,57 €
              / pezzo *
              27,57 €
              / pezzo *
            • 4
              B04944 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 12 moduli STY INC 12W0 PB
              B04944
              STY INC 12W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              35,27 €
              / pezzo *
              35,27 €
              / pezzo *
            • 5
              B04945 - Frontale centralino Pablo Style porta cieca bianca 18 moduli STY INC 18W0 PB
              B04945
              STY INC 18W0 PB Frontale centralino da incasso Pablo STYLE con porta cieca
              Prezzo
              64,97 €
              / pezzo *
              64,97 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti