The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • B04103
    Centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumè, completo di scatola per muratura standard, 18 moduli, colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Potenza dissipabile 50 W. Dimensioni 441x300x37 mm, profondità scatola 77 mm, con 18 moduli per guida DIN.
    EAN
    80158920410303
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi

    Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W B04103

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W

    B04103

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Kit affian­camento
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05171

      Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

      2,38 €  / pezzo*
    • B05187

      Coprimodulo 6, 5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

      1,25 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      18
    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      441 mm
    • Profon­dità
      114 mm
    • Larghezza di montaggio
      441 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      77 mm
    • Numero di unità in larghezza
      18
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9016
    • Colore
      Bianco
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B04103
    PDF
    RoHS report B04103
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04103 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04103

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04103 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04103

      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,24 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso

      Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 incasso per una progettazione efficiente e sicura.

      PDF
      968,25 kB
      Immagine Voce di capitolato PABLO IP40 INC centralino da incasso | Hager Italia

      Voce di capitolato PABLO IP40 INC centralino da incasso

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,79 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,42 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,41 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      306,88 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      273,47 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01

      PDF
      351,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti