The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO STYLE INCASSO FUME'
    • B05171
    Kit per l'affiancamento di centralini da incasso della linea Pablo Style e IP40 INC. Permette la realizzazione di centralini in batteria sia in senso orizzontale che verticale. L'installazione prevede l'utilizzo di 2 accessori da apllicare nelle apposite sedi presenti sui fianchi delle cassette da incasso.
    EAN
    8015892529524
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    20 Pezzi
    • PABLO STYLE INCASSO FUME'

    Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC B05171

    Prezzo
    2,38 €
    / pezzo *
    2,38 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

    B05171

    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B05171
    PDF
    RoHS report B05171
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05171 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05171

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05171 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05171

      Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

      PDF
    • Brochure

      Immagine Centralino elettrico Pablo Style | Hager Italia

      Centralino elettrico Pablo Style

      Pablo Style: il centralino da collezione

      PDF
      2,85 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      306,88 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      273,47 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-12-01

      PDF
      351,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04954 - Frontale centralino Pablo Style porta fumè 12 moduli STY INC 12W0 PF
      B04954
      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 12 moduli STY INC 12W0 PF
      Prezzo
      36,82 €
      / pezzo *
      36,82 €
      / pezzo *
    • 2
      B04955 - Frontale centralino Pablo Style porta fumè 18 moduli STY INC 18W0 PF
      B04955
      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 18 moduli STY INC 18W0 PF
      Prezzo
      67,82 €
      / pezzo *
      67,82 €
      / pezzo *
    • 3
      B04956 - Frontale centralino Pablo Style porta fumè 24 moduli STY INC 24W0 PF
      B04956
      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 24 moduli STY INC 24W0 PF
      Prezzo
      74,97 €
      / pezzo *
      74,97 €
      / pezzo *
    • 4
      B04957 - Frontale centralino Pablo Style porta fumè 36 moduli STY INC 36W0 PF
      B04957
      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 36 moduli STY INC 36W0 PF
      Prezzo
      116,46 €
      / pezzo *
      116,46 €
      / pezzo *
    • 5
      B04958 - Frontale centralino Pablo Style porta fumè 54 moduli STY INC 54W0 PF
      B04958
      Frontale centralino Pablo Style porta fumè 54 moduli STY INC 54W0 PF
      Prezzo
      196,74 €
      / pezzo *
      196,74 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti